Перейти до основного вмісту
Logo print

P17 Розетка накладна 32А 3К+З 500В IP67

Legrand

P17 Розетка накладна 32А 3К+З 500В IP67

АРТ. 555462 EAN номер.. 3245065554625

P17 Розетка накладна 32А 3К+З 500В IP67 Роз`єми P17 Tempra Pro, з підготовленими отворами для кабельних вводів і заглушками, самозатухання: 850С (тримачі струмоведучих частин)/ 650С (пластиковий корпус)

1,006.45 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А 1 пост, 32 А, х полюсів, ххх В
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А Немає (без)
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 1
Захист Немає (без)
Диференційне реле Немає (без)
Кількість лінійних автоматичних вимикачів 0
Матеріал корпусу Пластик
Подача живлення (тип підключення) Інші
Diameter cable entry M32
Обслуговування Настінний монтаж
Ступінь захисту IP IP67
Виконання для збройних сил Немає
Колір Сірий
Висота 163 mm
Ширина 113 mm
Глибина 156 mm

Документація

2 документи
Технічний опис
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Інструкція з використання
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
2 документи
Autocad 3D
555462.dwg dwg (0.13 Mo)
3 документи
Договір
Договір
IMQ-CA02.05951 (0.42 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-2014-112-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)