P17 Розетка накладна 63А 3К+З 500В IP67
Legrand
P17 Розетка накладна 63А 3К+З 500В IP67
АРТ. 555562
EAN номер..
3414970734969
P17 Розетка накладна 63А 3К+З 500В IP67 Накладна розетка 500В, роз`єми P17 Tempra Pro, ІР67, 63А, 3К+З, самозатухання: 850С (тримачі струмоведучих частин)/ 650С (пластиковий корпус)
2,626.78
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А | Немає (без) |
---|---|
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А | 1 пост, 63 А, х полюсів, ххх В |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А | Немає (без) |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 1 |
Захист | Немає (без) |
Диференційне реле | Немає (без) |
Кількість лінійних автоматичних вимикачів | 0 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Подача живлення (тип підключення) | Інші |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Обслуговування | Настінний монтаж |
Ступінь захисту IP | IP67 |
Виконання для збройних сил | Немає |
Колір | Сірий |
Висота | 270 mm |
Ширина | 130 mm |
Глибина | 190 mm |
Документація
1 документи
BIM файл
3 документи
Договір
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
CCC-CQC2018010203055862
(2.31 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ