Перейти до основного вмісту
Logo print

PDU - Блок розподілу живлення вертикальний - 18 розеток С13 и 6 розеток С19 - MCB - 3-фазний - шнур живлення 3м - 16А

LCS3 Legrand

PDU - Блок розподілу живлення вертикальний - 18 розеток С13 и 6 розеток С19 - MCB - 3-фазний - шнур живлення 3м - 16А

АРТ. 646870 EAN номер.. 3414970765802

Блок розподілу живлення PDU 3фазы 18 С13 + 6 С19 з трёма автоматичними вимикачами, вилка IEC 60309 32A 3К+Н+З шнур 3м IP40 для розеток немецкого стандарта, IP20 для розеток C13 и C19 IK07

20,043.75
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Установчий розмір Метричний (-а)
Mounting size 1367 mm
Розташування при монтажі Вертикально
Електричне підключення З'єднувальний шнур з вилкою
Тип електричного з'єднання/Тип підключення Стандарт CEE 16 А
Довжина дрота, кабелю 3 m
Кількість лінійних автоматичних вимикачів 2
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 0
Кількість штепсельних розеток із заземленням 0
Кількість розеток стандарту C13 18
Кількість розеток стандарту C19 6
Кількість розеток стандарту C20 0
Кількість розеток UK BS1363 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 0
Кількість інших штепсельних розеток 0
Кількість модулів (одиниць) у висоту 31
Довжина 1384 mm
Ширина 52 mm
Глибина 52.5 mm
Напруга живлення 380 V
Категорія перенапруги 2
Фільтр захисту від перешкод Немає
Перемикаємий Немає
Протокол snmp Немає
З дисплеєм Немає
Обробка даних Місцева
Зі світлодіодним дисплеєм Немає
З запобіжником Немає
Амперметр Немає
Вимірювання температури Немає
З кріпленням Так
Колір Чорний
Ударостійкість Not applicable
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Тип напруги AC
Номінальний струм 16-16 A
Частота 50-60 Hz
Standby consumption 0 mA
Номінальний імпульсний струм розряду (8/20) 0 kA
Terminal marking indication Так
Номер кольору Ral 9017
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Terminals capacity 1.5-6 mm²
Cable nature for connection Flexible
Перетин жили 4-4 mm²
Maximum Input cable diameter 17 mm
Number of RCCBs 0
Connected object Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
S000093176EN-14.pdf pdf (3.13 Mo)
Інструкція з використання
LE09270AA-03.pdf pdf (2.55 Mo)