PDU - Блок розподілу живлення вертикальний - 20 розеток С13 и 4 розетки С19 - MCB - клемний блок - 32А
LCS3
Legrand
PDU - Блок розподілу живлення вертикальний - 20 розеток С13 и 4 розетки С19 - MCB - клемний блок - 32А
АРТ. 646860
EAN номер..
3414970765772
Блок розподілу живлення PDU 20 С13 + 4 С19 з двома автоматичними вимикачами, клемний блок IP40 для розеток немецкого стандарта, IP20 для розеток C13 и C19 IK07
12,665.18
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Установчий розмір | Метричний (-а) |
---|---|
Mounting size | 1097 mm |
Розташування при монтажі | Вертикально |
Електричне підключення | Гвинтова клема |
Тип електричного з'єднання/Тип підключення | Інші |
Довжина дрота, кабелю | 0 m |
Кількість лінійних автоматичних вимикачів | 2 |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 0 |
Кількість штепсельних розеток із заземленням | 0 |
Кількість розеток стандарту C13 | 20 |
Кількість розеток стандарту C19 | 4 |
Кількість розеток стандарту C20 | 0 |
Кількість розеток UK BS1363 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 | 0 |
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 | 0 |
Кількість інших штепсельних розеток | 0 |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 25 |
Довжина | 1114 mm |
Ширина | 52 mm |
Глибина | 52.5 mm |
Напруга живлення | 230 V |
Категорія перенапруги | 2 |
Фільтр захисту від перешкод | Немає |
Перемикаємий | Немає |
Протокол snmp | Немає |
---|---|
З дисплеєм | Немає |
Обробка даних | Місцева |
Зі світлодіодним дисплеєм | Немає |
З запобіжником | Немає |
Амперметр | Немає |
Вимірювання температури | Немає |
З кріпленням | Так |
Колір | Чорний |
Ударостійкість | Not applicable |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Тип напруги | AC |
Номінальний струм | 32-32 A |
Частота | 50-60 Hz |
Standby consumption | 0 mA |
Номінальний імпульсний струм розряду (8/20) | 0 kA |
Terminal marking indication | Так |
Номер кольору Ral | 9017 |
Спосіб приєднання | Пайка |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible |
Maximum Input cable diameter | 17 mm |
Number of RCCBs | 0 |
Connected object | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ