Перейти до основного вмісту
Logo print

PDU - Блок розподілу живлення - 10 розеток С13 - клемний блок - 19'' - 16А

LCS2 Legrand

PDU - Блок розподілу живлення - 10 розеток С13 - клемний блок - 19'' - 16А

АРТ. 646814 EAN номер.. 3414970765369

Блок розподілу живлення PDU 19" 10 С13 клемний блок IP40 для розеток немецкого стандарта, IP20 для розеток C13 и C19 IK07

2,229.43
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Установчий розмір 19 дюймів
Mounting size 465.1 mm
Розташування при монтажі Горизонтальний / Вертикальний
Електричне підключення Гвинтова клема
Тип електричного з'єднання/Тип підключення Інші
Довжина дрота, кабелю 0 m
Кількість лінійних автоматичних вимикачів 0
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 0
Кількість штепсельних розеток із заземленням 0
Кількість розеток стандарту C13 10
Кількість розеток стандарту C19 0
Кількість розеток стандарту C20 0
Кількість розеток UK BS1363 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 0
Кількість інших штепсельних розеток 0
Кількість модулів (одиниць) у висоту 1
Довжина 465 mm
Ширина 44.3 mm
Глибина 52.5 mm
Напруга живлення 230 V
Категорія перенапруги 2
Фільтр захисту від перешкод Немає
Перемикаємий Немає
Протокол snmp Немає
З дисплеєм Немає
Обробка даних Місцева
Зі світлодіодним дисплеєм Немає
З запобіжником Немає
Амперметр Немає
Вимірювання температури Немає
З кріпленням Так
Колір Чорний
Ударостійкість Not applicable
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Тип напруги AC
Номінальний струм 16-16 A
Частота 50-60 Hz
Standby consumption 0 mA
Номінальний імпульсний струм розряду (8/20) 0 kA
Terminal marking indication Немає
Номер кольору Ral 9017
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Terminals capacity 1.5-6 mm²
Cable nature for connection Flexible
Maximum Input cable diameter 10 mm
Number of RCCBs 0
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
S000093176EN-14.pdf pdf (3.13 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01739-V01.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)