PLATE FOR 1 NH 3
Legrand
PLATE FOR 1 NH 3
АРТ. 020956
EAN номер..
3245060209568
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 400 mm |
---|---|
Ширина | 600 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
Перфорована | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Навчальні документи
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ