Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexoвим З Кл 2пз Сір 2 Кнт Но

PROGRAMME PLEXO Legrand

Plexoвим З Кл 2пз Сір 2 Кнт Но

АРТ. 069534 EAN номер.. 3245060695347

Plexo Механізм Вимикача з ключом (2 положення "0-І" (Відкл-Вкл), 3А, 250В ~, ІР55, ІК07, 2НВ контакта, колір Сірий 3А, 250В ~ , ІР55, ІК07.

3,041.38
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Система монтажу Інші
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Ключ
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Зворотно-натискний Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Спосіб монтажу Інші
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
З монтажною панеллю Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 7046
З полем для напису Ні
Освітлення Ні
Функціональне освітлення Інші
Тип підсвічування Інші
Підходить для ступеня захисту IP IP55
Ударостійкість IK07
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 3 A
Комутований струм люмінесцентних ламп 3 AX
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Heating switch Немає
Перемикач пральної машини Так
Ширина пристроя 64 mm
Висота пристрою 64 mm
Глибина пристрою 93 mm
Глибина вбудовування 40 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 30 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

2 документи
Технічний опис
F00338EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
Інструкція з використання
0064JQ2-01.pdf pdf (0.43 Mo)
1 документи
Договір
KSC-JW02001-20002A (0.28 Mo)