Plexoвим З Кл 3пз Сір 2 Кнт Но
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Plexoвим З Кл 3пз Сір 2 Кнт Но
АРТ. 069535
EAN номер..
3245060695354
Plexo Механізм Вимикача з ключом (3 положення "І-0-ІІ" (Вкл-Відкл-Вкл), 3А, 250В ~, ІР55, ІК07, 2НВ контакта, колір Сірий 3А, 250В ~ , ІР55, ІК07.
3,314.53
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Інші |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Ключ |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Спосіб монтажу | Інші |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
З монтажною панеллю | Немає |
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
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7046 |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Ні |
Функціональне освітлення | Інші |
Тип підсвічування | Інші |
Підходить для ступеня захисту IP | IP55 |
Ударостійкість | IK07 |
Номінальна напруга | 250 V |
---|---|
Номінальний струм | 3 A |
Комутований струм люмінесцентних ламп | 3 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Так |
Ширина пристроя | 64 mm |
Висота пристрою | 64 mm |
Глибина пристрою | 93 mm |
Глибина вбудовування | 40 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ