Plexoкнопка 10a Но, Білий
Legrand
Plexoкнопка 10a Но, Білий
АРТ. 069630
EAN номер..
3245060696306
Plexo Механізм Вимикача кнопкового з НВ контактом 10А, 250В ~ ІР55, ІК07 з безгвинтовими зажимами; 1-клавішний, колір Білий 10А, 250В ~ , ІР55, ІК07.
309.68
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Модель/Виконання | Клавіша одинарна натискна |
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша |
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів | 1 |
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів | 0 |
Кількість переключаючих контактів | 0 |
Contactless type | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість полюсів | 1 |
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
З підсвічуванням | Немає |
З джерелом світла | Немає |
З сигнальної лампою | Немає |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
Спосіб монтажу | Інші |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9100 |
Прозорий | Немає |
З полем для напису | Немає |
Маркування | Немає (без) |
Підходить для ступеня захисту IP | IP55 |
Ударостійкість | IK07 |
Ширина пристроя | 64 mm |
Висота пристрою | 64 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Глибина вбудовування | 19 mm |
Робоча температура | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
1 документи
Технічний опис
6 документи
Договір
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Договір
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Договір
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Договір
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ