Plexoкнп.Вимик.Дв Д/Жалюзі,Сір
Legrand
Plexoкнп.Вимик.Дв Д/Жалюзі,Сір
АРТ. 069539
EAN номер..
3245060695392
Plexo Механізм Вимикача кнопкового для систем з ел.блоком керув. 10А, 250В ~, ІР55, ІК07, з безгвинтовими зажимами; 2-клавішний, колір Білий 10А, 250В ~ , ІР55, ІК07.
1,477.01
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Інші |
---|---|
Модель/Виконання | Кнопка 1-полюсна |
Кількість полюсів | 1 |
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша |
З механічним керуванням | Так |
З електронним керуванням | Немає |
Спосіб монтажу | Інші |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Тип монтажу/Тип кріплення | Безгвинтове затискне кріплення |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7016 |
Прозорий | Немає |
З полем для напису | Так |
Підходить для ступеня захисту IP | IP55 |
---|---|
Номінальний струм | 10 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Кількість кнопок | 2 |
Ширина пристроя | 64 mm |
Висота пристрою | 64 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Глибина вбудовування | 26 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Антибактеріальний | Немає |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
6 документи
Договір
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Договір
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Договір
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Договір
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ