Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexoкор.Каб.Вв. Iso20 1вих

PROGRAMME PLEXO Legrand

Plexoкор.Каб.Вв. Iso20 1вих

АРТ. 069656 EAN номер.. 3245060696566

Plexo Коробка для накладного монтажа 1-постова (1 ввід ISO 20 9-14мм ) ІР55, ІК07, Колір: Сірий Колір: Сірий, ІР55, ІК07

372.66 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Накладний корпус
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв Немає
Кількість модулів (модульна система) 1
Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Форма Квадрат
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Сірий
Прозорий Немає
З накладною рамкою Немає
З вводом для каналу Немає
З кабельним вводом Так
З різьбовим кабельним вводом (сальником) Так
Ударостійкий Так
Ступінь захисту IP IP55
Ширина 80 mm
Висота 91 mm
Глибина 53 mm
Ширина пристроя 80 mm
Висота пристрою 91 mm
Глибина пристрою 53 mm
Ударостійкість IK07
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F00352EN-06.pdf pdf (0.95 Mo)
8 документи
Договір
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Договір
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Договір
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Договір
Договір
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Договір
CEBEC-17591 (0.54 Mo)