Продукція знята з виробництва
Plexoлампа 230в-1мa Зел
Legrand
Plexoлампа 230в-1мa Зел
АРТ. 069496
EAN номер..
3245060694968
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
10 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Потужність лампи | 0.23-0.23 W |
---|---|
Напруга лампи | 230-230 V |
Цоколь | Інші |
Технологія джерела світла | Інші |
Форма колби лампи | Інші |
Галоген | Немає |
Криптон | Немає |
---|---|
Ксенон | Немає |
Колір | Зелений |
Підходить для кишенькових ліхтарів | Немає |
Підходить для індикації | Так |
Номінальний струм | 1 mA |
Документація
5 документи
Договір
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Договір
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Договір
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ