Plexoлиц.Пан. Заглушки, Сір
Legrand
Plexoлиц.Пан. Заглушки, Сір
АРТ. 069537
EAN номер..
3245060695378
Plexo Заглушка, колір Сірий колір Сірий
336.40
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
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
Колір | Сірий |
З полем для напису | Немає |
---|---|
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP55 |
Ударостійкість | IK07 |
Ширина | 64 mm |
Висота | 64 mm |
Глибина | 21.75 mm |
Робоча температура | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |