Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexoнабір Из 4 Заглушек,Сірий

Legrand

Plexoнабір Из 4 Заглушек,Сірий

АРТ. 069598 EAN номер.. 3245060695989

Plexo Набір з 4-х Ковпачків (для гвинтів кріплення), Колір: Сірий Колір: Сірий

72.91 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип аксесуарів Інші
Аксесуар Так
Запасна частина Немає
Ширина 40.3 mm
Висота 68.8 mm
Глибина 9.2 mm
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Колір Безбарвний
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб монтажу Інші

Документація

7 документи
Договір
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Договір
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Договір
Договір
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Договір
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)