Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexoтермостат Електрон Сірий

Legrand

Plexoтермостат Електрон Сірий

АРТ. 069508 EAN номер.. 3245060695088

Plexo Механізм Термостата електронного 7°C … +30°C (8А, 250В ~ при cos ϕ = 1) , ІР55, ІК07, колір Сірий/Білий 8А, 250В ~ , ІР55, ІК07.

9,249.50
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип джерела живлення 230 В AC
Підключення 3-/4-wire
З приймачем Немає
Діапазон вимірювання 7-30 °C
Зовнішній датчик Немає
Тепловий зворотній зв'язок Немає (без)
Контрольні характеристики Інші
Обігрівач Так
Кількість виходів нагрівача 1
Suitable for cooling Немає
Кількість виходів кулера 0
Диферанційне значення 1-1 K
Регульований диференціал Немає
Температура функціонування Немає
Зі звуковим індикатором Немає
Тип датчика Інші
Спосіб монтажу Поверхневий / Прихований монтаж
Кількість модулів (модульна система) 1
З дисплеєм Немає
Управління/принцип дій Поворотний диск
З водопровідним контуром Немає
Тип контакту Нормально відкритий контакт (NO)
Максимальна контактна напруга 250 V
Максимальне контактне навантаження 8 A
Ступінь захисту IP IP55
Вибухозахищені Немає
Колір Сірий
Висота 64 mm
Ширина 64 mm
Глибина 54 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C