Plexo Вивід кабеля (вбудований) 1-пост, ІР55, ІК08 із затискачем для кабелю (діам. 5-13 мм), колір Білий
Legrand
Plexo Вивід кабеля (вбудований) 1-пост, ІР55, ІК08 із затискачем для кабелю (діам. 5-13 мм), колір Білий
АРТ. 070788
EAN номер..
3245060707880
Plexo Вивід кабеля (вбудований) 1-пост, ІР55, ІК08 із затискачем для кабелю (діам. 5-13 мм), колір Білий ІР55, ІК08, колір Білий
869.93
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
---|---|
Клеми | 3x2.5 мм² |
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
---|---|
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Антибактеріальний | Так |
Документація
3 документи
Договір
OC / CB-576907N
(0.52 Mo)
Договір
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Договір
NF-576907L
(0.15 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ