Plexo Вимикач Подвійний, Сірий
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Plexo Вимикач Подвійний, Сірий
АРТ. 069525
EAN номер..
3245060695255
Plexo Механізм Перемикача на два напрямки 10АХ, 250В ~, ІР55, ІК07, з безгвинтовими зажимами; 2-клавішний, колір Сірий 10АХ, 250В ~ , ІР55, ІК07.
604.67
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Перемикач на 2 напрямки |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша/Кнопка |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 2 |
Спосіб монтажу | Інші |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
З монтажною панеллю | Немає |
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
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7046 |
Colour of switch operator | Сірий |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Ні |
Функціональне освітлення | Інші |
Тип підсвічування | Інші |
Підходить для ступеня захисту IP | IP55 |
Ударостійкість | IK07 |
---|---|
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
Комутований струм люмінесцентних ламп | 10 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Інші |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Немає |
Ширина пристроя | 64 mm |
Висота пристрою | 64 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Глибина вбудовування | 40 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -20-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
1 документи
Технічний опис
8 документи
Договір
KSC-JW02001-20002A
(0.28 Mo)
Договір
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Договір
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Договір
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Договір
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Договір
SNI-824 220294
(0.67 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ