Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Заглушка, Сірий

Legrand

Plexo Заглушка, Сірий

АРТ. 069596 EAN номер.. 3245060695965

Plexo Сальник Мембранний, 1 ввід діаметром до 25мм, Колір: Сірий Колір: Сірий

44.72 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Регулюється відрізанням
Ступінь захисту IP IP55
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Колір Сірий
Висота 6 mm
Ударостійкість IK07
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Документація

7 документи
Договір
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Договір
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Договір
Договір
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Договір
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)