Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Захисна коробка

Legrand

Plexo Захисна коробка

АРТ. 090349 EAN номер.. 3245060903497
211.68 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Відкритої установки
Клеми Немає (без)
Спосіб підключення Інші
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 7035
Підходить для ступеня захисту IP IP44
Ширина пристроя 54 mm
Висота пристрою 54 mm
Глибина пристрою 41 mm
Ударостійкість IK07
Робоча температура -20-40 °C
Storage temperature -20-40 °C
Антибактеріальний Немає