Plexo Коробка для накладного монтажа 2-постова, Вертикальна (в комплекті з сальниками) ІР55, ІК07, Антибактеріальна, Колір: Білий
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Plexo Коробка для накладного монтажа 2-постова, Вертикальна (в комплекті з сальниками) ІР55, ІК07, Антибактеріальна, Колір: Білий
АРТ. 070743
EAN номер..
3245060707439
Plexo Коробка для накладного монтажа 2-постова, Вертикальна (в комплекті з сальниками) ІР55, ІК07, Антибактеріальна, Колір: Білий ІР55, ІК07. Колір: Сірий.
717.77
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Антибактеріальний | Так |
---|---|
Компонування/Тип комплектації | Накладний корпус |
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв | Немає |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Кількість одиниць | 2 |
Розташування при монтажі | Вертикально |
Форма | Прямокутник |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
З накладною рамкою | Немає |
---|---|
З вводом для каналу | Так |
З кабельним вводом | Так |
З різьбовим кабельним вводом (сальником) | Немає |
Ударостійкий | Так |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Ширина | 80 mm |
Висота | 155 mm |
Глибина | 53 mm |
Ширина пристроя | 80 mm |
Висота пристрою | 155 mm |
Глибина пристрою | 53 mm |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
9 документи
Договір
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Договір
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Договір
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Договір
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Договір
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Договір
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ