Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Коробка для накладного монтажа 2-постова, Горизонтальна (в комплекті з сальниками) ІР55, ІК07, Антибактеріальна, Колір: Білий

PROGRAMME PLEXO Legrand

Plexo Коробка для накладного монтажа 2-постова, Горизонтальна (в комплекті з сальниками) ІР55, ІК07, Антибактеріальна, Колір: Білий

АРТ. 070742 EAN номер.. 3245060707422

Plexo Коробка для накладного монтажа 2-постова, Горизонтальна (в комплекті з сальниками) ІР55, ІК07, Антибактеріальна, Колір: Білий ІР55, ІК07. Колір: Сірий.

717.77 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Антибактеріальний Так
Компонування/Тип комплектації Накладний корпус
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв Немає
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість одиниць 2
Розташування при монтажі Горизонтально
Форма Прямокутник
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З накладною рамкою Немає
З вводом для каналу Так
З кабельним вводом Так
З різьбовим кабельним вводом (сальником) Немає
Ударостійкий Так
Ступінь захисту IP IP55
Ширина 151 mm
Висота 84 mm
Глибина 53 mm
Ширина пристроя 151 mm
Висота пристрою 84 mm
Глибина пристрою 53 mm
Ударостійкість IK07
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Документація

1 документи
Autocad 3D
3D_LG-070742.stp ifc (3.06 Mo)
9 документи
Договір
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Договір
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Договір
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Договір
Договір
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Договір
CEBEC-17591 (0.54 Mo)