Plexo Механізм Розетки інформаційної RJ 45 кат.5Е - FTP, IP55, LCS2, колір Сірий/Білий
PLEXO
Legrand
Plexo Механізм Розетки інформаційної RJ 45 кат.5Е - FTP, IP55, LCS2, колір Сірий/Білий
АРТ. 069557
EAN номер..
3245060695576
Plexo Механізм Розетки інформаційної RJ 45 кат.5Е - FTP, IP55, LCS2, колір Сірий/Білий RJ 45 кат.5Е - FTP, IP55, LCS2
1,698.67
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Так |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтовий |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
З сальником /з'єднувачем | Так |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Категорія | 5E |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 0 |
Спосіб приєднання | Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол |
Екрановані роз'єми | Немає |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Так |
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Спосіб підключення екрану | Немає (без) |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Пилозахищена | Так |
Ступінь захисту IP | IP55 |
---|---|
Кольорове кодування | Так |
Ширина пристроя | 64.1 mm |
Висота пристрою | 64.7 mm |
Глибина пристрою | 44.5 mm |
Глибина вбудовування | 23 mm |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Поверхневий / Прихований монтаж |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
4 документи
Договір
AoC-CL2_C5e_FTP_32753_ac1181030
(0.07 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
AoC-SA02_SB02_ac109589
(0.06 Mo)
Договір
AoC-PL2_C5e_FTP_32753_ac1181029
(0.07 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ