Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Механізм Розетки 16А, 2К+З, 250В ~, ІР55, ІК07 зі шторками та кришкою, гвинтові зажими, фр. стандарт, Антібакт., колір Білий

PROGRAMME PLEXO Legrand

Plexo Механізм Розетки 16А, 2К+З, 250В ~, ІР55, ІК07 зі шторками та кришкою, гвинтові зажими, фр. стандарт, Антібакт., колір Білий

АРТ. 070721 EAN номер.. 3245060707217

Plexo Механізм Розетки електричної 16А, 2К+З, 250В ~, ІР55, ІК07 зі шторками та кришкою, гвинтові зажими (французький стандарт), (Антібактеріальна) колір Білий 16А, 250В ~, 2К+З , ІР55, ІК07

584.17
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання З заземляним штирьом/заземлювач
З комутованим нейтральним провідником Немає
Захисний (заземлюючий) контакт Коло
Кількість активних контактів (круглий) 4
Кількість активних контактів (плоский) 0
Number of active contacts (square) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 1
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Ступінь захисту IP
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
З відкидною кришкою Так
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Інші
Тип монтажу/Тип кріплення Монтаж за допомогою гвинтів
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Так
З функцією наскрізного каналу Так
З вимикачем живлення Немає
Colour of switch operator Білий
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP55
Ударостійкість IK07
Ширина пристроя 64 mm
Висота пристрою 64 mm
Глибина пристрою 46 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина вбудовування 30 mm
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Cable nature for connection Rigid
Перетин жили 2.5-2.5 mm²
Cable support Інші
Чохол Центральна плата/накладка
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F00335EN-06.pdf pdf (0.58 Mo)
6 документи
Договір
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711317 (0.64 Mo)
Договір
NF-NF012_2896 (0.79 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Договір
CEBEC-17591 (0.54 Mo)
Договір