Plexo Перемик. З Інд. 10а
Legrand
Plexo Перемик. З Інд. 10а
АРТ. 090480
EAN номер..
3245060904807
Plexo Перемикач на два напрямки з підсвіткою (вбудований), 10А, 250В ~, ІР66, ІК08; 1-полюсний, 1-клавішний, колір Сірий 10А, 250В ~, ІР66, ІК08; колір Сірий
1,174.25
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Перемикач на 2 напрямки |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша/Кнопка |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Спосіб монтажу | Інші |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтове кріплення |
З монтажною панеллю | Так |
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
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7016 |
Colour of switch operator | Сірий |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Опціонально |
Функціональне освітлення | Орієнтація |
Тип підсвічування | Лампа розжарювання |
Підходить для ступеня захисту IP | IP66 |
Ударостійкість | IK08 |
---|---|
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
Комутований струм люмінесцентних ламп | 10 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Немає |
Ширина пристроя | 90 mm |
Висота пристрою | 90 mm |
Глибина пристрою | 41 mm |
Глибина вбудовування | 41 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -20-40 °C |
Storage temperature | -20-40 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 4-4 mm² |