Plexo Перем. 2кл. На 2напр Біл
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Plexo Перем. 2кл. На 2напр Біл
АРТ. 070726
EAN номер..
3245060707262
Plexo Механізм Перемикача на два напрямки 10АХ, 250В ~ ІР55, ІК07 з безгвинтовими зажимами; 2-клавішний, (Антібактеріальний) колір Білий 10АХ, 250В ~ , ІР55, ІК07.
572.13
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Перемикач на 2 напрямки |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша/Кнопка |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 2 |
Спосіб монтажу | Інші |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
З монтажною панеллю | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Так |
Поверхня | Інші |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Colour of switch operator | Білий |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Ні |
Функціональне освітлення | Інші |
Тип підсвічування | Інші |
Підходить для ступеня захисту IP | IP55 |
Ударостійкість | IK07 |
---|---|
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
Комутований струм люмінесцентних ламп | 10 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Інші |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Немає |
Ширина пристроя | 64 mm |
Висота пристрою | 64 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Глибина вбудовування | 40 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -20-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
1 документи
Технічний опис
7 документи
Договір
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Договір
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Договір
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Договір
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Договір
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ