Plexo Рамка 2-постова з супортом, Вертикальна, ІР55, ІК07, Антибактеріальна, Колір: Білий
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Plexo Рамка 2-постова з супортом, Вертикальна, ІР55, ІК07, Антибактеріальна, Колір: Білий
АРТ. 070749
EAN номер..
3245060707491
Plexo Рамка 2-постова з супортом, Вертикальна, ІР55, ІК07, Антибактеріальна, Колір: Білий ІР55, ІК07. Колір: Сірий.
677.74
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 2 |
---|---|
Розташування при монтажі | Вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 2 |
З встановленої сіткою | Так |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для вбудованого монтажу | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Білий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 903 |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Ударостійкість | IK07 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтове кріплення |
Ширина | 157 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 46 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
8 документи
Договір
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Договір
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711317
(0.64 Mo)
Договір
NF-NF012_2896
(0.79 Mo)
Договір
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Договір
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711318
(0.58 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ