Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Розетка вбудована в сборі 16А, 250В ~, 2К+З, ІР55, ІК07 зі шторками та кришкою, гвинтові клеми, Антібакт., колір Білий

PROGRAMME PLEXO Legrand

Plexo Розетка вбудована в сборі 16А, 250В ~, 2К+З, ІР55, ІК07 зі шторками та кришкою, гвинтові клеми, Антібакт., колір Білий

АРТ. 070772 EAN номер.. 3245060707729

Plexo Розетка електрична (вбудована) в сборі 16А, 250В ~, 2К+З, ІР55, ІК07 зі шторками та кришкою, гвинтові зажими (німецький стандарт), (Антібактеріальна) колір Білий 16А, 250В ~, 2К+З , ІР55, ІК07

774.04 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Захисний (заземлюючий) контакт Інші
Кількість активних контактів (круглий) 1
Кількість активних контактів (плоский) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 1
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Ступінь захисту IP
Спосіб приєднання Гвинтова клема
З відкидною кришкою Так
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтаж за допомогою гвинтів
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Так
З функцією наскрізного каналу Так
З вимикачем живлення Немає
Colour of switch operator Білий
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP55
Ударостійкість IK07
Ширина пристроя 86 mm
Висота пристрою 86 mm
Глибина пристрою 46 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина вбудовування 18 mm
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 2.5-2.5 mm²
Cable support Інші
Чохол Центральна плата/накладка
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F00344EN-04.pdf pdf (0.46 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-FR_711318 (0.58 Mo)
Договір