Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Розетка "Green Up" для зарядки ЕлектроМобілей (накладна), в сборі, (25 KWh/8h/230 VA) 20А, 230В ~, 2K+З, IP66, ІК08, колір Сірий

Legrand

Plexo Розетка "Green Up" для зарядки ЕлектроМобілей (накладна), в сборі, (25 KWh/8h/230 VA) 20А, 230В ~, 2K+З, IP66, ІК08, колір Сірий

АРТ. 090472 EAN номер.. 3245060904722

Plexo Розетка "Green Up" для зарядки ЕлектроМобілей (накладна), в сборі, (25 KWh/8h/230 VA) 20А, 230В ~, 2K+З, IP66, ІК08, колір Сірий (25 KWh/8h/230 VA) 20А, 230В ~, 2K+З, IP66, ІК08, колір Сірий

3,774.03
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Гніздо для заряджання
Стандартний Інші
Спосіб підключення Гвинтове з'єднання
З блокувальним приводом Немає
З блокуванням доступу Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ширина 180 mm
Висота 147.5 mm
Глибина 76 mm
Номінальна напруга 250 V
Максимальний номінальний струм 16 A
Рід струму Одиночна фаза змінного струму
Кількість комунікаційних роз'ємів 3
Довжина зафіксованого кабелю 50 m
Вбудований світлодіод Немає
Перетин силових контактів 6-6 mm²
Робоча температура -25-40 °C
Storage temperature -25-70 °C

Документація

2 документи
Технічний опис
F01850EN-05.pdf pdf (0.84 Mo)
Інструкція з використання
LE05012AG.pdf pdf (0.6 Mo)
1 документи
Autocad 3D
3D_LG-090472.stp ifc (25.91 Mo)
2 документи
Договір
Договір
OC / CB-HU-001641 (0.28 Mo)