Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Розсіювач Черв.

Legrand

Plexo Розсіювач Черв.

АРТ. 069591 EAN номер.. 3245060695910

Plexo Розсіювач до Світлового індикатора (арт.69583), Колір: Червоний Колір: Червоний

232.85 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Тип монтажу/Тип кріплення З гвинтами
Колір Червоний
Друкований Немає
Ширина 59.7 mm
Висота 59.7 mm
Глибина 26.7 mm
Ударостійкість IK07
Ступінь захисту IP IP55
Робоча температура -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C