Перейти до основного вмісту
Logo print

Plexo Роз.3p+N+T 20a Ip66

Legrand

Plexo Роз.3p+N+T 20a Ip66

АРТ. 090457 EAN номер.. 3245060904579

Plexo Розетка 3-фазна (накладна) в сборі 20А, 3K+Н+З, 400В ~, IP66, ІК08, гвинтові зажими, колір Сірий 20А, 400В ~, 3K+Н+З, IP66, ІК08, колір Сірий

3,511.61
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Захисний (заземлюючий) контакт Коло
Кількість активних контактів (круглий) 1
Кількість активних контактів (плоский) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 1
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Інші
Спосіб приєднання Гвинтова клема
З відкидною кришкою Так
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 7016
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Так
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Відкритої установки
Тип монтажу/Тип кріплення Монтаж за допомогою гвинтів
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
З функцією наскрізного каналу Так
З вимикачем живлення Немає
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 20 A
Номінальна напруга 400 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP66
Ударостійкість IK08
Ширина пристроя 98 mm
Висота пристрою 117 mm
Глибина пристрою 70 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Робоча температура -20-40 °C
Storage temperature -20-40 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 4-4 mm²
Cable support Інші
Чохол У комплекті з корпусом
Connected object Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
0064ER4-01.pdf pdf (0.03 Mo)