Plexo Inter 2р 10а Комплект
Legrand
Plexo Inter 2р 10а Комплект
АРТ. 090464
EAN номер..
3245060904647
Plexo Перемикач на два напрямки (накладний) з підсвіткою 10АХ, 250В ~ (ІР66, ІК08) з безгвинтовими зажимами; 2-полюсний, 1-клавішний, колір Сірий 10АХ, 250В ~ , ІР66, ІК08.
2,703.28
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Перемикач 2-полюсний |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша/Кнопка |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм з корпусом в зборі |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
З монтажною панеллю | Так |
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
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7016 |
Colour of switch operator | Сірий |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Опціонально |
Функціональне освітлення | Орієнтація |
Тип підсвічування | Лампа розжарювання |
Підходить для ступеня захисту IP | IP66 |
Ударостійкість | IK08 |
---|---|
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 10 A |
Комутований струм люмінесцентних ламп | 10 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Немає |
Ширина пристроя | 98 mm |
Висота пристрою | 98 mm |
Глибина пристрою | 63 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -20-40 °C |
Storage temperature | -20-40 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 4-4 mm² |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Договір
NF-NF012_4096
(0.51 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ