Перейти до основного вмісту
Logo print

PR12 Вимикач 4П Монт. Гвинт

Legrand

PR12 Вимикач 4П Монт. Гвинт

АРТ. 027403 EAN номер.. 3245060274030

PR12 Вимикач 4П Вимикач 4-полюсний; 4 контакта; макс. струм для АС21: 16А; подвійне розмикання; вага: 122 г

1,525.90 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип вимикача Вимикач On / Off
Кількість полюсів 4
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC 690 V
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 16 A
Кількість положень перемикача 2
З нульовим (вимкненим) положенням Так
З поверненням в нульове положення Немає
Конструкція приладу Вбудований пристрій
Підходить для підлогового монтажу Немає
Підходить для кріплення на лицьовій панелі Так
Комплектний пристрій в корпусі Немає
Тип елемента керування Перекидна рукоятка
Розмір передньої пластини 48х48 мм
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP40

Документація

1 документи
Інструкція з використання
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
1 документи
Autocad 3D
027403.dwg dwg (0.17 Mo)
3 документи
Договір
Договір
CSA-1725160 (0.1 Mo)
Договір