Перейти до основного вмісту
Logo print

PR12 Перем 0-1-2-3 2П гвинт

Legrand

PR12 Перем 0-1-2-3 2П гвинт

АРТ. 027503 EAN номер.. 3245060275037

PR12 Перемикач 0-1-2-3 2П Трьохпозиційний перемикач з положенням "0"; 2-полюсний; 6 контактів; макс. струм для АС21: 16А; подвійне розмикання; вага: 145 г

2,006.65 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип вимикача Перемикач ступенів
Кількість полюсів 2
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC 690 V
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 16 A
Кількість положень перемикача 4
З нульовим (вимкненим) положенням Так
З поверненням в нульове положення Немає
Конструкція приладу Вбудований пристрій
Підходить для підлогового монтажу Немає
Підходить для кріплення на лицьовій панелі Так
Комплектний пристрій в корпусі Немає
Тип елемента керування Перекидна рукоятка
Розмір передньої пластини 48х48 мм
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP40

Документація

1 документи
Інструкція з використання
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
1 документи
Autocad 3D
027503.dwg dwg (0.24 Mo)
3 документи
Договір
Договір
CSA-1725160 (0.1 Mo)
Договір