Pr12 Перем 1-0-2 45гр 1п Гвинт
Legrand
Pr12 Перем 1-0-2 45гр 1п Гвинт
АРТ. 027430
EAN номер..
3245060274306
PR12 Перем 1-0-2 45гр 1П Перемикач на 2 напрями з положенням "0", "45град"; 1-полюсний; 2 контакта; макс. струм для АС21: 16А; подвійне розмикання; вага: 104 г
1,327.35
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип вимикача | Перемикач ступенів |
---|---|
Кількість полюсів | 1 |
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC | 690 V |
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu | 16 A |
Кількість положень перемикача | 3 |
З нульовим (вимкненим) положенням | Так |
З поверненням в нульове положення | Немає |
Конструкція приладу | Вбудований пристрій |
---|---|
Підходить для підлогового монтажу | Немає |
Підходить для кріплення на лицьовій панелі | Так |
Комплектний пристрій в корпусі | Немає |
Тип елемента керування | Перекидна рукоятка |
Розмір передньої пластини | 48х48 мм |
Ступінь захисту (IP) лицьового боку | IP40 |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
3 документи
Договір
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Договір
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Договір
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ