Перейти до основного вмісту
Logo print

PR12 Перем. 3ф Двиг. Реверс 1-швид. гвинт

Legrand

PR12 Перем. 3ф Двиг. Реверс 1-швид. гвинт

АРТ. 027510 EAN номер.. 3245060275105

PR12 Перемикач 3ф Перемикач трьохфазного електродвигуна - реверсивний одношвидкісний; 5 контактів; макс. потужність для АС3: 4 кВт; подвійне розмикання; вага: 141 г

2,163.31 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип вимикача Перемикач напрямку
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC 690 V
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 16 A
Кількість положень перемикача 3
З нульовим (вимкненим) положенням Так
З поверненням в нульове положення Немає
Конструкція приладу Вбудований пристрій
Підходить для підлогового монтажу Немає
Підходить для кріплення на лицьовій панелі Так
Комплектний пристрій в корпусі Немає
Тип елемента керування Перекидна рукоятка
Розмір передньої пластини 48х48 мм
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP40

Документація

1 документи
Інструкція з використання
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
3 документи
Договір
Договір
CSA-1725160 (0.1 Mo)
Договір