PR17 Перем 1-0-2 45гр 2П гвинт
Legrand
PR17 Перем 1-0-2 45гр 2П гвинт
АРТ. 027441
EAN номер..
3245060274412
PR21 Перемикач 1-0-2 45гр 2П Перемикач на 2 напрями з положенням "0", "45град"; 2-полюсний; 4 контакта; макс. струм для АС21: 25А; подвійне розмикання; вага: 160 г
2,223.23
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип вимикача | Перемикач ступенів |
---|---|
Кількість полюсів | 2 |
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC | 690 V |
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu | 25 A |
Кількість положень перемикача | 3 |
З нульовим (вимкненим) положенням | Так |
З поверненням в нульове положення | Немає |
Конструкція приладу | Вбудований пристрій |
---|---|
Підходить для підлогового монтажу | Немає |
Підходить для кріплення на лицьовій панелі | Так |
Комплектний пристрій в корпусі | Немає |
Тип елемента керування | Перекидна рукоятка |
Розмір передньої пластини | 48х48 мм |
Ступінь захисту (IP) лицьового боку | IP40 |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ