Перейти до основного вмісту
Logo print

Pr17 Перем 1-0-2 45гр 3п Гвинт

Legrand

Pr17 Перем 1-0-2 45гр 3п Гвинт

АРТ. 027437 EAN номер.. 3245060274375

PR17 Перемикач 1-0-2 45гр 3П Перемикач на 2 напрями з положенням "0", "45град"; 3-полюсний; 6 контактів; макс. струм для АС21: 20А; подвійне розмикання; вага: 195 г

2,753.59 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип вимикача Перемикач ступенів
Кількість полюсів 3
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC 690 V
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 20 A
Кількість положень перемикача 3
З нульовим (вимкненим) положенням Так
З поверненням в нульове положення Немає
Конструкція приладу Вбудований пристрій
Підходить для підлогового монтажу Немає
Підходить для кріплення на лицьовій панелі Так
Комплектний пристрій в корпусі Немає
Тип елемента керування Перекидна рукоятка
Розмір передньої пластини 48х48 мм
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP40

Документація

1 документи
Інструкція з використання
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
1 документи
Autocad 3D
027437.dwg dwg (0.22 Mo)
2 документи
Договір
Договір
OC / CB-AT1527 (0.04 Mo)