Перейти до основного вмісту
Logo print

PR40 Перем. 3ф Двиг. 1-швид. гвинт

Legrand

PR40 Перем. 3ф Двиг. 1-швид. гвинт

АРТ. 027527 EAN номер.. 3245060275273

PR40 Перемикач 3ф Перемикач трьохфазного електродвигуна на один напрям; 8 контактів; макс. потужність для АС3: 18,5 кВт; подвійне розмикання; вага: 835 г

7,785.48
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип вимикача Перемикач напрямку
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC 690 V
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 50 A
Кількість положень перемикача 3
З нульовим (вимкненим) положенням Так
З поверненням в нульове положення Немає
Конструкція приладу Вбудований пристрій
Підходить для підлогового монтажу Немає
Підходить для кріплення на лицьовій панелі Так
Комплектний пристрій в корпусі Немає
Тип елемента керування Перекидна рукоятка
Розмір передньої пластини 72х72 мм
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP40

Документація

1 документи
Інструкція з використання
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
3 документи
Договір
Договір
Договір
CSA-1725160 (0.1 Mo)