Перейти до основного вмісту
Logo print

PR63 Перем 0-1-2-3 2П гвинт

Legrand

PR63 Перем 0-1-2-3 2П гвинт

АРТ. 027507 EAN номер.. 3245060275075

PR63 Перемикач 0-1-2-3 2П Трьохпозиційний перемикач з положенням "0"; 2-полюсний; 6 контактів; макс. струм для АС21: 63А; подвійне розмикання; вага: 685 г

6,194.57
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип вимикача Перемикач ступенів
Кількість полюсів 2
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC 690 V
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 63 A
Кількість положень перемикача 4
З нульовим (вимкненим) положенням Так
З поверненням в нульове положення Немає
Конструкція приладу Вбудований пристрій
Підходить для підлогового монтажу Немає
Підходить для кріплення на лицьовій панелі Так
Комплектний пристрій в корпусі Немає
Тип елемента керування Перекидна рукоятка
Розмір передньої пластини 72х72 мм
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP40

Документація

1 документи
Інструкція з використання
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
1 документи
Autocad 3D
027507.dwg dwg (0.26 Mo)
3 документи
Договір
Договір
CSA-1725160 (0.1 Mo)
Договір