Перейти до основного вмісту
Logo print

Practibox³ Пластиковий щит вбудований білі двері 1х8м земля

Practibox 3 Legrand

Practibox³ Пластиковий щит вбудований білі двері 1х8м земля

АРТ. 401711 EAN номер.. 3414971257153
1,119.15 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Прихований монтаж
Кількість рядків 1
Кількість модулів 8
Тип покриття Двері
Тип кришки Закрите виконання
Тип дверей Простий / одиночний
Прозорі двері Немає
Signal passing door Так
З замком Немає
Вид запору Інші
Матеріал корпусу Пластик
Глибина вбудовування 80 mm
Монтажна висота 204 mm
Ширина установча (вбудована) 282 mm
Монтажна глибина 76 mm
Earthing terminal block Так
Neutral terminal block Немає
Din рейка Так
З монтажною панеллю Немає
Можливість розширення Так
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Ступінь захисту IP IP40
Висота 208 mm
Ширина 286 mm
Глибина 100 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 8
Ударостійкість IK07
Робоча температура -10-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Fitted with rainproof plate protection Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F01895EN-06.pdf pdf (2.12 Mo)
Інструкція з використання
LE09548AA-01.pdf pdf (0.61 Mo)
2 документи
Autocad 3D
401711.dwg dwg (0.39 Mo)
1 документи
Договір
OC / CB-IT-19045 (0.15 Mo)