Перейти до основного вмісту
Logo print

Practibox³ Пластиковий щит вбудований білі двері 3х12м земля+нейтраль

Practibox 3 Legrand

Practibox³ Пластиковий щит вбудований білі двері 3х12м земля+нейтраль

АРТ. 401764 EAN номер.. 3414971257375
3,478.60 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Прихований монтаж
Кількість рядків 3
Кількість модулів 12
Тип покриття Двері
Тип кришки Закрите виконання
Тип дверей Простий / одиночний
Прозорі двері Немає
Signal passing door Так
З замком Немає
Вид запору Інші
Матеріал корпусу Пластик
Глибина вбудовування 85 mm
Монтажна висота 542 mm
Ширина установча (вбудована) 355 mm
Монтажна глибина 77 mm
Earthing terminal block Так
Neutral terminal block Так
Din рейка Так
З монтажною панеллю Немає
Можливість розширення Так
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Ступінь захисту IP IP40
Висота 546 mm
Ширина 359 mm
Глибина 105 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 36
Ударостійкість IK07
Робоча температура -10-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Fitted with rainproof plate protection Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F01895EN-06.pdf pdf (2.12 Mo)
Інструкція з використання
LE09548AA-01.pdf pdf (0.61 Mo)
1 документи
1 документи
Договір
OC / CB-IT-19045 (0.15 Mo)