Practibox³ Пластиковий щит вбудований білі двері 3х12м земля
Practibox 3
Legrand
Practibox³ Пластиковий щит вбудований білі двері 3х12м земля
АРТ. 401714
EAN номер..
3414971257214
3,395.27
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
---|---|
Кількість рядків | 3 |
Кількість модулів | 12 |
Тип покриття | Двері |
Тип кришки | Закрите виконання |
Тип дверей | Простий / одиночний |
Прозорі двері | Немає |
Signal passing door | Так |
З замком | Немає |
Вид запору | Інші |
Матеріал корпусу | Пластик |
Глибина вбудовування | 85 mm |
Монтажна висота | 542 mm |
Ширина установча (вбудована) | 355 mm |
Монтажна глибина | 77 mm |
Earthing terminal block | Так |
Neutral terminal block | Немає |
Din рейка | Так |
---|---|
З монтажною панеллю | Немає |
Можливість розширення | Так |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Висота | 546 mm |
Ширина | 359 mm |
Глибина | 105 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 36 |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -10-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Fitted with rainproof plate protection | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
2 документи
BIM файл
Autocad 3D
1 документи
Договір
OC / CB-IT-19045
(0.15 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ