PRACTIBOX-S Комплект для об'єднання щитків, що вбудовуються, по горизонталі або вертикалі
Practibox S
Legrand
PRACTIBOX-S Комплект для об'єднання щитків, що вбудовуються, по горизонталі або вертикалі
АРТ. 134102
EAN номер..
3414971457959
Комплект для горизонтального і вертикального з'єднання Для прихованого монтажу корпусу Practibox S
140.44
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Набір для монтажу |
---|---|
Ширина | 96 mm |
Висота | 108 mm |
Глибина | 34 mm |
Матеріал | Пластик |
Колір | Чорний |
---|---|
Номер кольору Ral | 6011 |
Робоча температура | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Інструкція з використання
1 документи
Договір
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ