Перейти до основного вмісту
Logo print

Rj 45 - 1вихід, Utp, Біл. Vale

VALENA Legrand

Rj 45 - 1вихід, Utp, Біл. Vale

АРТ. 774246 EAN номер.. 3245067742464

Valena Розетка інформаційна 1ХRJ45 кат.6 UTP із захватами Білий RJ45 кат.6 UTP

822.64 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Немає
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Тип роз'єму RJ45 8(8)
З сальником /з'єднувачем Так
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Категорія 6
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Екрановані роз'єми Немає
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Немає
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Немає (без)
Напрямок виходу Похилий
Пилозахищена Немає
Механічне кодування Немає
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 36 mm
Глибина вбудовування 26.2 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Документація

1 документи
Інструкція з використання
078506129D.pdf pdf (1.63 Mo)
10 документи
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-01995-V01.01-EN.pdf pdf (1.17 Mo)
Договір
Договір