Rx3 Диф.Авт 1п+Н C 25a 30ma-Ac
Legrand
Rx3 Диф.Авт 1п+Н C 25a 30ma-Ac
АРТ. 419401
EAN номер..
3414970751539
RX³ Диференційний автоматичний вимикач 1П+Н C 25A 30mA-AC R.C.B.O., AC, 25А,1P+N, 30mA, крива С, відкл.сп.6кА, 230V~, зносост. мех. 20000/10000 електр. ком. з навант.
1,040.90
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість полюсів | 2 |
---|---|
Кількість захищених полюсів | 1 |
Номінальна напруга | 230 V, 50-250 V |
Номінальна напруга ізоляції Ui | 500 V |
Номінальна імпульсна напруга | 4 kV |
Номінальний струм | 25 A |
Номінальний струм витоку | 0.03 A |
Тип по струму витоку | AC |
Клас струмообмеження | 3 |
Ном. здатність відключення при короткому замиканні відповідно до IEC 60947-2 | 6 kA |
Номінальна здатність відключення при коротк. замиканні Icn відп. до EN 61009-1 | 4.5 kA |
Характеристика спрацьовування | Інші , C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50/60 Hz |
З комутованим нейтральним провідником | Так |
З пристроєм блокування | Немає |
Категорія перенапруги | 2 |
Ступінь забруднення | 2 |
Температура навколишнього середовища при експлуатації з | -25-60 °C |
Кількість модулів | 2 |
Flush-mounted installation | Немає |
---|---|
Захист від помилкового спрацьовування | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Перетин підкюченного однодротяного провода | 0.75-16 mm² |
Поперечний перетин багатодротового (гнучкого) провіду, що підключається | 0.75-10 mm² |
Ширина | 36 mm |
Висота | 83 mm |
Глибина | 71.5 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Так |
Stress test conformity (1000V) | Так |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Connection type | Busbar and cable |
З полем для напису | Немає |
Спосіб монтажу | DIN rail |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ