Перейти до основного вмісту
Logo print

SР58 Тримач плавкої вставки 1п 22х58 з/в

Legrand

SР58 Тримач плавкої вставки 1п 22х58 з/в

АРТ. 021633 EAN номер.. 3245060216337

Вимикач-роз'єднувач SP 58 Для промислових запобіжників 22х58, перетин провідників, що приєднуються : 1х50 або 2х25 мм², з мікровимикачем, 1 полюс, кількість модулів: 2.

1,989.11 / штука Товарів в упаковці 3 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальна напруга 400 V
Спосіб монтажу DIN rail
Розмір запобіжника/Розмір вставки 22х58 мм
Кількість полюсів 1
З комутованим нейтральним провідником Немає
Ступінь захисту IP IP20

Документація

1 документи
Технічний опис
FA101CEN-04.pdf pdf (0.39 Mo)