Перейти до основного вмісту
Logo print

SaganeРамка д/пл.80х20 на 2п

DLPlus Skirting trunking Legrand

SaganeРамка д/пл.80х20 на 2п

АРТ. 031693 EAN номер.. 3245060316938
989.24
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Height baseboard duct 20 mm
Depth plinth skirting duct 80 mm
Обладнаний Немає (без)
Спосіб кріплення монтажного елемента Стандартний
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Аксесуар Немає (без)