Sagane Рамка д/пл. 20х12,5 2п
DLPlus Skirting trunking
Legrand
Sagane Рамка д/пл. 20х12,5 2п
АРТ. 031698
EAN номер..
3245060316983
1,310.01
/
штука
Товарів в упаковці
2 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Number of device units | 2 |
---|---|
Обладнаний | Немає (без) |
Спосіб кріплення монтажного елемента | Стандартний |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Аксесуар | Немає (без) |