Перейти до основного вмісту
Logo print

Smnp Cs 141m Sk Rs485 Modbus

CS141 Legrand

Smnp Cs 141m Sk Rs485 Modbus

АРТ. 310935 EAN номер.. 3414970911926

CS141М SK стандартний мережевий інтерфейс до джерел безперебійного живлення Вбудована версія, установка в слот, SNMP, Ethernet 10/100 Мбит/с Base-T, DHCP

60,089.28
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип аксесуарів Network interface
Аксесуар Так
Запасна частина Немає
Ширина 60 mm
Висота 29 mm
Глибина 120 mm
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

5 документи
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Інструкція з використання
Технічний опис
UPS_LGR_0119A_GB.pdf pdf (0.38 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Інструкція з використання
CS141 manual__en.pdf.pdf pdf (16.94 Mo)
1 документи
Брошура