SOLUCLIP Фіксатор для механізмів Mosaic snap-on, колір Чорний матовий
Legrand
SOLUCLIP Фіксатор для механізмів Mosaic snap-on, колір Чорний матовий
АРТ. 075786
EAN номер..
3245060757861
148.00
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Глибина монтажного короба | 50 mm |
---|---|
Ширина верхньої частини | 45 mm |
Модель/Виконання | З'єднувальна кришка каналу |
Форма | Симетричне |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фіксація заклацуванням |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | АБС-Пластик |
---|---|
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ